Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

POWER UP!

Mit unserer Aktionsreihe POWER UP! präsentiert Ihnen die Eaton Toy Force jedes Quartal ein spannendes Thema rund um die Energieversorgung und liefert Ihnen passende Produktempfehlungen und attraktive Angebote!
Toy force Oktober Banner

Kennst du schon die Power Up Herbstangebote von Eaton? Mit der passenden USV sind eure Kunden immer auf der sicheren Seite und können den Herbst genießen, ganz ohne die Angst vor Stromausfällen und deren Folgen.

Wir haben eine Auswahl verschiedener Produkte zusammengestellt, die Ihr vom 01.10.2024 - 31.12.2024 zu speziellen Sonderpreisen erwerben könnt:

Worauf warten? POWER UP!

Deal 1: Eaton 3S Mini

  • Artikel Nr. 3SM36
  • 36 Watt
  • Überspannungsschutz durch interne Schaltung
  • Lithium-Ionen-Batterie
  • Geräuschlos
  • Gewährleistung 24 Monate

Eaton 3S Mini UPS
3SGen2 3S700D left . Low Res

Deal 2: Eaton 3S 700 DIN 

  • Artikel Nr. 3S700D
  • 700 VA, 420 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur Überspannung, USB-Kommunikation, USB-Ladung (2), Tower
  • Hochleistungsfähiges Überspannungsschutzgerät nach IEC 61643-1
  • 2 integrierte USB-Ports bieten Lademöglichkeiten für Mobilgeräte, 8 Steckdosen für PC und Peripheriegeräte, IEC-Steckdose
  • Gewährleistung 24 Monate

 

Deal 3: Ellipse PRO 1600 DIN 

  • Artikel Nr. ELP1600DIN
  • Praktisches, sehr flaches Format
  • Bis zu 20% Energieeinsparung
  • Automatische Spannungsregelung
  • Hochentwickelter Überspannungsschutz entsprechend der Norm IEC 61643-1
  • HID-kompatibler USB-Port
  • Datenleitungsschutz
  • Gewährleistung 24 Monate
Eaton ellipse pro image 600x450.jpg
Network Card M3

Deal 4: Network M3

  • Artikel Nr. Network-M3
  • Führend in der Cybersecurity
  • Komfortables Webinterface

Deal 5: Dual-Display-Monitorarm

  • Artikel Nr. DDR1727DC
  • Ein Hand Bedienung
  • Bietet -10° bis +10° Neigung, 10° Schwenkung und 180° Drehung
  • Flacher Monitorarm wird entweder mit einer Klemme oder einer Kabelloch-Monitorhalterung befestigt
eaton-dual-display-monitorarm-tischklemme.jpg

Weitere Produktempfehlungen

Für den schnellen und kostengünstigen Schutz von kleinen Elektrogeräten empfiehlt BIGS den Eaton Protection Strip. Mit der 3-Leitungs-Schutztechnologie ist der Protection Strip ein erstklassiges Überspannungsschutzgerät mit mehreren Ausgängen für empfindliche Geräte im privaten oder professionellen Umfeld.
Ein weitere Überspannungsschutzgerät ist die Eaton Protection Box, welche bis zu 8 Steckdosenanschlüsse bietet und zudem mit weiteren USB-Anschlüssen punkten kann.

Damit Sie Ihre wertvollen Geräte auch bedenkenlos anschließen können, beinhaltet der Protection Strip sowie die Protection Box eine Versicherung, die bei einem Modell mit bis zu 8 Steckdosen Schäden von bis zu 50.000€ abdeckt. 

Eaton Protection Box

Eaton-Protection-Box.jpg

Eaton Protection Strip

protection-strip_FM.jpg

Nähere Infos zu den Sonderangeboten finden Sie auf unserem Partnerportal!

Web

Kontaktdaten

Wir beraten Sie gerne bei Ihren IT Vorhaben!

 

ingram_wordmark_blue_power-up_de.png

Ingram

Andreas Rettkowski

Tel: +49 2941 276105

Andreas.Rettkowski@ingrammicro.com

tarox_logo_pwer-up_de.png

Tarox

Simon Serges

Tel: +49 231 98980 309

Simon.serges@tarox.de

TD SYNNEX_Logo_Color_web.jpg

TD Synnex

Firat Önen

Tel: +49 89 4700 2069

networking4you.de@tdsynnex.com

also-logo-power-up-de.png

ALSO DE

Stefan Scharf

Tel: +49 2921 99 5788

Stefan.Scharf@also.com