Wählen Sie bitte Ihren Standort

Anwendungshandbuch - Xiria

Xiria Ring Main Unit (Ringkabelschaltanlage) für Mittelspannungen von 3,6-24 kV

 

Xiria ist eine neue Generation von Ring Main Units (Ringkabelschaltanlage) von Eaton. Sie zeichnen sich durch ihren hohen Grad an betrieblicher Sicherheit aus und sind für Anwendungen bis 24 kV geeignet. Xiria-Anlagen sind äußerst kompakt und als Zwei-, Drei-, Vier- oder Fünffeldausführung erhältlich. Sowohl die primären Anlagenbauteile als auch die Antriebs-Mechanismen befinden sich in einem hermetisch geschlossenen Gehäuse, so dass Umgebungseinflüsse auf das System ausgeschlossen sind.

 

Ich stimme zu, regelmässig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäss der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fusszeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche. 

Sehen Sie sich das Video zu unserer Xiria Produktfamilie an