Wählen Sie bitte Ihren Standort

Wenn es um den Schutz Ihrer Angestellten und Ihres Eigentums geht, gibt es keinen Raum für Kompromisse.

Unser Expertenteam kann Ihnen helfen, die Sicherheit im Gebäude im Notfall zu maximieren.

Heute ist die sichere Evakuierung aufgrund immer komplexerer Gebäude mit einer Vielzahl von Menschen zu einem geschäftskritischen Thema geworden. Wenn Sie also Ihre Evakuierungsstrategie noch nicht neu bewertet haben, ist es nicht an der Zeit, dies nachzuholen?

Erkennen. Alarmieren. Evakuieren.

Das Risikomanagement für Gebäude entwickelt sich rasant. Die Planung der sicheren Evakuierung von Gewerbe- und Industriegebäuden ist daher eine Herausforderung für Gebäudeeigentümer und Betreiber.  

Unsere zunehmend urbanisierte und komplexe Welt und die zunehmende Vielfalt der Sicherheitsbedrohungen zwingt Eigentümer und Betreiber von Gebäuden dazu, den Schutz von Personen, Eigentum und Geschäftskontinuität, die im Notfall gefährdet sein könnten, neu zu bewerten.

Andere Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, sind Alter und Gesundheitszustand der Menschen, die das Gebäude besuchen. In einer Notsituation kann die Panik verstärkt und die Entscheidungsfindung beeinträchtigt werden. Dies kann zu Staus und zur Verzögerung der Evakuierung führen und in manchen Fällen können gewisse Stellen im Gebäude unsicher werden. 

Die sichere Evakuierung von Gebäuden stellt aber auch - insbesondere in großen, dicht besuchten, risikoreichen oder komplexen Gebäuden wie Bahnhöfen, Einkaufszentren, Flughäfen, Stadien, öffentlichen Gebäuden oder Freizeiteinrichtungen - eine zusätzliche Herausforderung dar, wenn sich Besucher im Gebäude aufhalten, welche die Fluchtwege nicht kennen.

Gebäudeeigentümer und Betreiber sind verpflichtet, Personen und Eigentum zu schützen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Das Versäumnis, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, macht Unternehmen nicht nur anfällig für folgenschwere Personen- und Sachschäden, sondern hat auch finanzielle, rechtliche, operative und reputationsbedingte Auswirkungen.

Adaptive Fluchtweglenkung

Entscheiden Sie sich für eine sicherere und schnellere Evakuierung von Gebäuden durch adaptive Fluchtweglenkung.