Die BECO Tiefenfilterkerzen bestehen aus Polypropylen oder einer speziellen Cellulose in plissierter oder gewickelter Ausführung.
Die nicht auf integrität testbaren Tiefenfilterkerzen zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Stabilität, Rückspülbarkeit und den optimalen Schutz der nachgeschalteten BECO Membranfilterkerzen aus.
Wenn spezielle Polypropylenfiltervliese innovativ plissiert werden erhält man die BECO PROTECT FS FineStream Filterkerze. Die Wirkung der Filterfläche entspricht der Form einer Sanduhr. Diese innovative Tiefenfilterkerze ermöglicht eine variabole Anströmung und eine vollständige Restentleerung, was besonders bei hoch qualitativen Weinen wichtig ist. Jeder Tropfen zählt.
Kerzendesign:
- Speziell plissierte Polypropylenvliese mit Tiefenwirkung
"Sanduhr"-Geometrie
Wirtschaftlichkeit:
Sicherheit:
- Rückhalterate: ≥ 99,98% (β-Ratio ≥ 5.000)
Material:
- Polypropylen (PP) - speziell plissiert
- Filterfläche: 0,45 m²/30" Kerze
Abscheideraten:
- 0,2 µm, 0,3 µm, 0,5 µm, 0,6 µm, 0,8 µm, 1,0 µm,
2,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 10,0 µm und 20,0 µm
Die BECO PROTECT PG Filterkerze besteht aus gewickeltem, von grob nach fein, abgestuftem Polypropylen-Filtermaterial, das sich durch ein hohe Rückhalterate und hervorragende Rückspülbarkeit auszeichnet. Diese Tiefenfilterkerze ist besonders geeignet bei der Klär- und Feinfiltration von Weinen.
Kerzendesign:
- von grob nach fein, abgestuftem Polypropylen-Filtermaterial
"Trichterförmige" Wicklung
Wirtschaftlichkeit:
Sicherheit:
- Rückhalterate: ≥ 99,98% (β-Ratio ≥ 5.000)
Material:
- Polypropylen (PP), gewickelt
- Filterfläche: k.A.
Abscheideraten:
- 0,2 µm, 0,3 µm, 0,5 µm, 0,6 µm, 0,8 µm, 1,0 µm,
2,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 10,0 µm, 15 µm, 20,0 µm,
30,0 µm, 40,0 µm, 50,0 µm, 100,0 µm, 120,0 µm und 150,0 µm
Die BECO PROTECT PP Pure Tiefenfilterkerze besteht aus plissiertem mehrlagigem Polypropylen-Filtermaterial. Diese Filterkerze bietet eine hohe Rückhalterate und einen hohen Durchstz durch eine große Filterfläche.
Kerzendesign:
- Mehrlagiges Polypropylenvliese
- Minimale Tiefenwirkung
Wirtschaftlichkeit:
Sicherheit:
- Rückhalterate: ≥ 99,98% (β-Ratio ≥ 5.000)
Material:
- Plissierte Polypropylenlagen
- Filterfläche: 0,60 m²/10" Kerze
Abscheideraten:
- 0,6 µm, 1,2 µm, 3,0 µm, 5,0 µm und 10,0 µm
BECO Helix-Tiefenfilterkerzen, mit ihrer innovativen Helix-Wicklung aus dünnen, abgestuften Polypropylenvliesen, sorgen für eine außergewöhnliche Filtrationsleistung. Im Vergleich zu anderen plissierten Tiefenfilterkerzen bieten sie einen doppelt so hohen Tiefenfiltereffekt sowie eine signifikant höhere Partikelaufnahmekapazität und Standzeit.
Kerzendesign:
- Einzigartige Helix-Wicklung der plissierte Polypropylenvliese
- Gute Tiefenwirkung
Wirtschaftlichkeit:
Sicherheit:
- Rückhalterate: ≥ 99,98% (β-Ratio ≥ 5.000)
Material:
- Plissierte Polypropylenlagen
- Filterfläche: 0,60 m²/10" Kerze
Abscheideraten:
- 0,6 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm und 10,0 µm