Dokument herunterladen () von 20

BECOPAD Tiefenfilterschichten

Das BECOPAD Tiefenfiltermedium zeichnet sich durch höchste Reinheit aus. Die chemische Beständigkeit der BECOPAD Tiefenfilterschicht ist sowohl im basischen als auch im sauren Bereich außergewöhnlich hoch.

In der BECOPAD Tiefenfilterschicht vernetzen sich hochreine Cellulosen zu einem einzigartigen Gefüge, das selbst zur Feinstfiltration keine anorganischen Bestandteile benötigt.

BECOPAD Tiefenfilterschicht

BECOPAD P
Die Premium-Tiefenfilterschichten der BECOPAD-Reihe bestehen aus Cellulose mit hoher Reinheit und zeichnen sich duch Ihre Festigkeit und Leistung zur farb- und aromaschonenden Filtration aus. Die BECOPAD Tiefenfilterschichten konnen für alle flüssigen Medien von der Grob- bis zur entkeimenden Filtration eingesetzt werden. Die chemische Beständigkeit und mechanische Stabilität sind außergewöhnlich hoch.

                   

Die schonendste Filtration: 
- Erhalt von wertgebenden Kolloiden, Farben und Aromen

Wirtschaftlichkeit:
- Spart Zeit und Kosten:
  Bis zu 20% höhere Leistung

Sicherheit: 
- Mikrobioloisch unübertroffene Rückhaltung

Material:
- Hergestellt aus hochreiner Zellulose:
  Natürlich und biologisch abbaubar

Die erste tropffreie Filtration:
- Nahezu kein Produktverlust

Schont die Umwelt: 
- Bis zu 50% Wassereinsparung bei Neutral- und Rückspülung

Eaton BECOPAD depth filter sheet pyramid

Nichts leichter als ein Sortenwechsel

Lesen Sie hier unseren Anwenderbericht zum Thema BECOPAD-Tiefenfiltermedien: