Dokument herunterladen () von 20

BECO Membranfilterkerzen

Die BECO Membranfilterkerzen bestehen aus einlagigem PES Membranmaterial.

Die besondere Porenstruktur sowie die Membrangeometrie der BECO MEMBRAN PSplus und BECO MEMBRAN PS Pure erhält die wertgebenden Weininhaltsstoffe und ist auf die Sterilfiltration von Weinen abgestimmt.

BECO MEMBRAN PS Wine

"Der Wein-Spezialist"

Eaton BECO MEMBRAN PS Wine

Die wertvollen Geschmacks- und Farbeigenschaften von Weinen und Tankgärungssekten werden durch die Besonderheiten der BECO MEMBRAN PS Wine Filterkerze erhalten. Sie bietet eine hohe Standzeit einhergehend mit einer sicheren und hohen mikrobiologischen Rückhaltung.

Schonende Filtration: 
- Minimale Rückhaltung von feinkolloiden
  (wertgebenden Weininhaltsstoffen)

Wirtschaftlichkeit:

  • Hohe Filterfläche mit 2,34 m²/30" Kerze
  • Hohe mechanische Stabilität
  • >100 Dämpfzyklen (30 min. bei 105 °C)

     

Sicherheit:
- hohe mikrobiologische Sicherheit LRV > 7/cm³

Porenstruktur:
- asymmetrisch

Material: 
- Polyethersulfon (PES) - einlagig

Abscheideraten:
- 0,45 µm und 0,65 µm

BECO MEMBRAN PS Pure

"Der Allrounder"

BECO MEMBRAN H Air

Die BECO MEMBRAN PS Pure Filterkerze bietet eine hohe mikrobiologische Rückhaltung und eine lange Lebensdauer. Die höherer Variabilität in den Abscheideraten und der spezielle Aufbau der Membranfilterkerze bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für die Sterilfiltration im Wein.

Schonende Filtration: 
- Minimale Rückhaltung von feinkolloiden
  (wertgebenden Weininhaltsstoffen)

Wirtschaftlichkeit:

  • Hohe Filterfläche mit 2,25 m³/30" Kerze
  • Robustheit
  • Hohe chemische Kompatibilität von pH-Wert 1 - 14 
  • >100 Dämpfzyklen (30 min. bei 105 °C)

Sicherheit:
- hohe mikrobiologische Sicherheit LRV > 7/cm³

Porenstruktur:
- asymmetrisch

Material: 
- Polyethersulfon (PES) - einlagig

Abscheideraten:
- 0,20 µm, 0,45 µm, 0,65 µm und 1,0 µm

Food and Beverage Cartridge Tour - Eaton Filtration