Wählen Sie bitte Ihren Standort

Entwerfen Sie eine energieeffizientere Maschine

Wie man den CO2-Ausstoß reduziert und den Gewinn steigert.

Für die überwiegende Mehrheit der Unternehmen ist die Reduzierung des Energieverbrauchs ein vorrangiges Ziel. Die Vorteile sind eindeutig. Die Senkung der Energiekosten, die Vermeidung von zusätzlichen Gebühren von Versorgern, die Inanspruchnahme staatlicher Vorteile und natürlich der Schutz der Umwelt. Erfahren Sie, wie unsere Produkte und Dienstleistungen Ihnen helfen, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und Ihren Gewinn zu steigern.

Starten und schützen von energieeffizienten Motoren

Bei vielen Applikationen können energieeffiziente Motoren dazu beitragen, den Gesamtenergieverbrauch von Maschinen oder Prozessen zu senken. Da der Einschaltstrom eines energieeffizienten Motors im Vergleich zu einem normalen Asynchronmotor hoch ist, kann es immer noch Applikationen geben, bei denen ein Standardmotor eine kostengünstigere Option sein kann. Arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen, um das richtige Motorsteuergerät auszuwählen und den Energieverbrauch Ihrer Maschine und Applikationen zu reduzieren.

Verringern Sie den Energieverbrauch in Hydraulikanwendungen.

Bei hydraulischen oder anderen Pumpenanwendungen ist die Energieeinsparung, die durch eine Modifikation des Antriebsstrangs erreicht werden kann, deutlich höher als nur durch die Optimierung des Elektromotors allein. Bei der Umwandlung von Pumpenanwendungen mit konstanter Drehzahl in variable intelligente Hydraulikaggregate (HPUs) können die Energieeinsparungen bei bis zu 70% liegen. Als ein globaler Anbieter von elektrischen und hydraulischen Komponenten können wir Ihnen helfen, ein System zu entwickeln, das Ihre Resultate klar verbessert.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Sie bei der Lösung anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich des Energiemanagements von Maschinen unterstützen.

Highlights aus unserem Infocenter