Wählen Sie bitte Ihren Standort

Effizienzsteigerung in der Flüssigkeitsverarbeitung

Beim Pumpen von Flüssigkeiten kann die richtige Technologie den Betreibern helfen, die Energieeffizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

Weniger Energieverbrauch und Verschleißminimierung

Die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung oder gar Erhöhung der Verfügbarkeit ist für viele Unternehmen in der Flüssigkeitsverarbeitung eine Kernpriorität. Darüber hinaus können regulatorische Anforderungen der lokalen, bundesstaatlichen oder regionalen Behörden weitere Herausforderungen mit sich bringen. 

Drehzahlgeregelte Pumpen und effiziente Motoren sorgen für neue Maßstäbe

Die Durchflusskontrolle wurde üblicherweise mit Pumpen und Ventilen mit konstanter Drehzahl geregelt. Dies hat einen hohen Energieverbrauch und Verschleiß an Rückschlagventilen oder Klappenverschlüssen zur Folge. Mit energieeffizienten Motoren ausgestattete und von drehzahlgeregelten Antrieben gesteuerte Pumpen verbrauchen nicht nur deutlich weniger Energie, sie reduzieren auch den Verschleiß der Durchflussregler. Zudem können unsere Frequenzumrichter PowerXL DG1 bis zu 5 Pumpen ohne zusätzliche SPS autonom steuern.

Weniger Gesamtbetriebskosten in der Wasserversorgung und -verteilung

Als ein Pumpwerk im Süden Deutschlands seine Gesamtbetriebskosten senken musste, entschied sich der Eaton Partner Aquatech für energieeffiziente Motoren und PowerXL DG1 Frequenzumrichter. Dadurch konnte nicht nur der Energieverbrauch um 15% gesenkt, sondern auch Platz und Kosten gespart werden.

Brandbekämpfung mit dem erforderlichen Wasserdruck

Bei der Brandbekämpfung in Gebäuden sind sowohl Personen als auch Sachwerte gefährdet, so dass ein ausreichender Wasserdruck erforderlich ist. Unsere PowerXL DG1-Frequenzumrichter sind optimiert für den Betrieb von Löschwasserpumpen mit unterschiedlichen Wasserdruckzonen zur Versorgung mehrerer Etagen eines Gebäudes. Die Konfiguration ist einfach und der Feuermodus ermöglicht es dem Antrieb, auch unter Bedingungen zu arbeiten, bei denen andere ausfallen würden. 

Der richtige Wasserdruck, wenn Sie ihn brauchen

Die Firma Schneider Feuerschutz nutzt die DG1 von Eaton für ihre Feuerlöschanlage und kann so nicht nur die Kosten durch den Einsatz kleinerer Generatoren optimieren, sondern auch die Komplexität des Gesamtsystems reduzieren und die Verlässlichkeit steigern.

Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen

Klicken Sie auf die Produkte und Dienstleistung, über die Sie mehr erfahren möchten, oder nutzen Sie unsere Produktsuche.
HMI/SPS
HMI/SPS
easyE4
easyE4
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Drucktaster
Drucktaster
  • Service und Support

    Wenden Sie sich an unsere Serviceteams oder Partner um technischen Unterlagen, Hilfsmittel und Schulungen zu erhalten.
    MOEM Services