Wählen Sie bitte Ihren Standort

Eine nachhaltige Zukunft für die Johan Cruijff ArenA

Erfahren Sie, wie wir die  Energieeffizienz der weltberühmten Johan Cruijff ArenA
durch Energiespeicherung verbessern.

Wir machen die Johan Cruijff ArenA energieeffizienter

Das 3-Megawatt-Energiespeichersystem in der Johan Cruijff ArenA ist das größte europäische Energiespeichersystem mit Neu- und 2-nd Life-Batterien in einem kommerziellen Gebäude.  

Eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung und -nutzung

Das Energiespeichersystem sorgt für eine zuverlässigere und effizientere Energieversorgung und -nutzung des Stadions, sowohl für Besucher, Anwohner und das niederländische Versorgungsnetz. Durch die Kombination von Eaton Invertern, 148 Nissan LEAF-Batterien, und das Steuersystem von The Mobility Houseist ist das Energiespeichersystem nicht nur in der Lage, ein nachhaltigeres Energiesystem zu ermöglichen, sondern schafft auch eine Kreislaufwirtschaft für Elektrofahrzeugbatterien.

Flexible Speicherkapazität

Das Energiespeichersystem spielt eine wichtige Rolle beim Ausgleich von Strombedarf und -angebot in der Johan Cruijff ArenA. Die Gesamtleistung des Speichersystems beträgt 3 Megawatt, genug, um mehrere tausend Haushalte zu versorgen. Mit dieser Kapazität kann auch die Energie der 4.200 Solarmodule auf dem Dach der ArenA gespeichert und optimal genutzt werden. Das Energiespeichersystem liefert Notstrom, reduziert den Einsatz von Dieselgeneratoren und entlastet das Energienetz, indem es die Verbrauchsspitzen reduziert.
  • Wegweisend

    Das Energiespeichersystem in der Johan Cruijff ArenA wurde offiziell anerkannt.

Entdecken Sie xStorage Buildings

xStorage Buildings macht die Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Gebäudeeigentümer und -verwalter einfach.