Wählen Sie bitte Ihren Standort

Hochgeschwindigkeitsmotoren

Die Hochgeschwindigkeitsmotoren von Eaton bieten einen leistungsstarken, zuverlässigen und effizienten Betrieb zu einem günstigen Preis. Nutzen Sie Hochgeschwindigkeitsfunktionen bis zu 6000 U/min und Druckstufen von 500 bar Spitze. Erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen - Kolben-, Getriebe- und Lamellenmotor - finden Sie für jede mobile und industrielle Anwendung eine Lösung.  
Ergebnisse 8
Sortieren nach
Weiter zu DuraForce Motoren mit variablem Fördervolumen
DuraForce Motoren mit variablem Fördervolumen

DuraForce Motoren mit variablem Fördervolumen

Weiter zu DuraForce Motoren mit verstellbarem Verdrängungsvolumen 
DuraForce Motoren mit verstellbarem Verdrängungsvolumen 

DuraForce Motoren mit verstellbarem Verdrängungsvolumen 

Weiter zu Mitteldruck-Axialkolbenmotoren
Mitteldruck-Axialkolbenmotoren

Mitteldruck-Axialkolbenmotoren

Weiter zu Mitteldruckmotor mit konstantem Fördervolumen
Mitteldruckmotor mit konstantem Fördervolumen

Mitteldruckmotor mit konstantem Fördervolumen

Weiter zu Series 1 Hochleistungsmotor mit konstantem Verdrängungsvolumen
Series 1 Hochleistungsmotor mit konstantem Verdrängungsvolumen

Series 1 Hochleistungsmotor mit konstantem Verdrängungsvolumen

Weiter zu Series 1 Motor mit variablem Fördervolumen
Series 1 Motor mit variablem Fördervolumen

Series 1 Motor mit variablem Fördervolumen

Lösungen für eine Vielzahl von Branchen

Die Hochgeschwindigkeitsmotoren von Eaton bieten einen hohen Nutzen, vom kleinsten Motor mit festem Volumen (11cc), über den größten variablen Motor (750cc), bis hin zu Tandemmotor Optionen. Unsere Getriebemotoren bieten Effizienz und Zuverlässigkeit in Bereichen wie Landwirtschaft, Materialtransport, Versorgungswirtschaft, Forstwirtschaft, Erdbewegung und mehr.

Der goldene Standard bei Leistung und Qualität

Im Bereich der Spritzguss Industrie und der Materialwirtschaft sind die Lamellenmotoren von Eaton eine leise und zuverlässige Lösung. Von der einfachen Servicefreundlichkeit und der verbesserten Betriebszeit, bis hin zum sanften Anfahren mit geringer Losbrechkraft bieten Eaton Lamellenmotoren eine wirtschaftliche und effiziente Möglichkeit zur Anwendung von variabler Geschwindigkeit und rotierender Hydraulikkraft.

So wählen Sie den richtigen Motor aus

Sie sind sich nicht sicher, welchen Motor Sie benötigen? Verwenden Sie diese einfache Anleitung, um den besten Motor für Ihre Anwendung zu finden, basierend auf den Anforderungen an Drehmoment und Drehzahl.

Verwendete Ressourcen

Lassen Sie uns zusammenarbeiten

Unabhängig davon, ob Sie ein neues System entwerfen, oder eine bestehende Maschine umrüsten wollen, stehen Ihnen die Design- und Engineering-Experten von Eaton und unsere Integrationspartner für Beratung und Zusammenarbeit zur Verfügung. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Systemdesign, Analyse, Aufbau und Projektmanagement an.