Indem Sie schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Marktanteile sichern und der Konkurrenz zuvorkommen.
Prozesssicherheit, Automatisierung, Test und Messung
Prozesssicherheit, Automatisierung, Test & Messung
Umfassende Lösungen für Eigensicherheit, Netzwerk, Signalaufbereitung, industrielle Vernetzung, Überspannungsschutz und HMI, die Ihre Anlagen und sicherheitskritischen Prozesse steuern, bedienen und schützen.
Eine revolutionäre Rangierlösung: neu, intelligent und universell
Mit den Rangierverteilern MTL SUM5 der Baureihe Crouse-Hinds erreichen Sie 25 % geringere Projektabwicklungskosten und sparen 67 % Platz. Kombiniert 5 Rangierfunktionen in einem modularen Design, wodurch ein einziges Gehäuse die niedrigsten Lebensdauerkosten und Installationskosten ermöglicht und gleichzeitig wertvollen Platz in der Leitwarte spart.
Sind Sie sicher?
Sind Sie sicher?
Unerwarteter Fehler.
Bei uns ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.