Indem Sie schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Marktanteile sichern und der Konkurrenz zuvorkommen.
Eaton verfügt über ein großes Sortiment an Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten. Sie bieten durch die serienmäßig verfügbare CEWA GUARD- und STAR-Technologie die Grundlage für minimierte Inspektions- und Wartungskosten. Innovative Lichttechnik in Verbindung mit hocheffizienten LEDs sorgen für bis zu 70 % geringere Anschlussleistung und deutlich verminderte Wartungskosten, durch ihre Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Auf die Notbeleuchtung abgestimmte Lichtverteilungen minimieren zusätzlich die Anzahl der benötigten Leuchten.
Filter
Sind Sie sicher?
Sind Sie sicher?
Unerwarteter Fehler.
Bei uns ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.