Das in Zusammenarbeit mit DIALux, den führenden Experten für Lichtplanungssoftware, entwickelte, einfach zu bedienende Tool bietet eine intuitive Anleitung von der ersten Produktauswahl bis zur Planung einer normgerechten Installation.
Der Software-Konfigurator definiert die Anzahl und den Typ der benötigten Leuchten entsprechend der Nutzung und den Abmessungen jedes Raums oder Flurs, zusammen mit Abstandsberechnungen, die die richtige Positionierung zeigen. Von Beginn bis zum Schluss macht er die Auswahl, Planung und Installation der Notbeleuchtung einfach und unkompliziert.
Zwei Möglichkeiten, auf unseren DIALux-Produktkatalog zuzugreifen:
Der DualGuard-S Schaltschrankkonfigurator ist ein unverzichtbares Tool für Planer und Installateure und ermöglicht eine frühzeitige und präzise Planung nach den Anforderungen der Endkunden. Es stellt die Kompatibilität der Komponenten mit dem ausgewählten Gehäuse sicher und verhindert Fehler von Anfang an.
Der Konfigurator bietet eine umfassende Liste von Teilenummern, Ausschreibungsspezifikationen und detaillierten mechanischen und Verdrahtungszeichnungen.