Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101665
BFZ-DES

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Türerdungsset gelb-grün 6 mm² / 300 mm

Listenpreis EUR14.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
101665
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
155 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081015573
Modellcode
BFZ-DES

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Türerdungsset
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank
Besondere Merkmale
Einschließlich Montagezubehör
Typ
BF Flachverteiler Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türerdungs-Satz
Zubehör
Querschnitt
6 mm²
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.