Dokument herunterladen () von 20

105227
Modellcode: M22-DDL-S-X226/X26

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, schwarz, schwarz, beschriftet, Frontring Titan, Pfeil rechts/links

Listenpreis EUR23.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Katalognummer
105227
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
EAN
4015081050253
Modellcode
M22-DDL-S-X226/X26

Produktspezifikationen

Typ
Doppeldrucktaste
Farbe des Auslösers
Schwarz
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
2
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Kunststoff
Linsenfarbe
weiß
Design
nicht bündig
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
NEMA 12
IP66
NEMA 3R
NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP66
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Linsenkopf
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.