Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

108376
Modellcode: BPZ-SF-17-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Set für geteilte Aufbaumontage, Gehäusehöhe 17

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
108376
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
1655 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
2.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081080106
Modellcode
BPZ-SF-17-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Anwendung
geteilten Aufbau im Standverteiler
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
0 kg
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1700 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.