Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series Schutzschalter BZMD1, dreipolig, 50 A, 415 V, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
|
| Katalognummer |
109721
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130.2 mm
|
| Produkthöhe |
86 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.83 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081093076
|
| Modellcode |
BZMD1-A50
|
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Betriebsspannung |
415 V - 415 V
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
13,3 W
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
720 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
480 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
0 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
0 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
15 kA
|