Dokument herunterladen () von 20

111288
Modellcode: BPZ-RP-400/12

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblech-Rückplatte HxB = 1260 x 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rückwand
Katalognummer
111288
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
1145 mm
Produktbreite
318 mm
Produktgewicht
2.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081108497
Modellcode
BPZ-RP-400/12

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Rastermaß
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.