Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
125NHG02BI
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
39 mm
|
| Produktgewicht |
0.409 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| EAN |
5027590430067
|
| Modellcode |
NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 02
|
| Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Sicherungsgröße |
NH02
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|