Dokument herunterladen () von 20

1318030
Modellcode: QSA125N1-00/3

Eaton QSA Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, Zwischenbau, 125 A, NH000/NH00

Listenpreis EUR502

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton QSA Fuse switch-disconnector
Katalognummer
1318030
Produkt Länge/Tiefe
242 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
167 mm
Produktgewicht
1.88 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
RoHS
IEC/EN 60204
CE
VDE 0660
EAN
8711426322073
Modellcode
QSA125N1-00/3

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Steckverbinder
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig

Allgemein

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Betätigertyp
Ohne Betätiger
Baugröße
NH00
Schutzart
IP00
IP20, mit Klemmenabdeckung
Schutzart (Vorderseite)
IP00
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Sicherungslasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Geeignet für
DIN Sicherungseinsätze (Typ Messerkontakt)
Bodenmontage
Frontbefestigung

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
59 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
125 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Ansprechpartner

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag