Dokument herunterladen () von 20

132780
Modellcode: FAZ-B15/3-RT

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-RT, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 15 A

Listenpreis EUR175

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Katalognummer
132780
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
53.1 mm
Produktgewicht
0.371 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E235139)
CSA (Class No. 1432-01)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CE marking
IEC/EN 60947-2
IEC 60947-2
CSA (File No. 204453)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 5-09
EN45545-2
IEC 61373
EAN
4015081297290
Modellcode
FAZ-B15/3-RT

Delivery program

Anwendung
  • Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig
Anzahl der Pole (insgesamt)
3
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
15 A
Typ
  • FAZ-RT
  • Leitungsschutzschalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
277 V AC / 480 V AC
Nennspannung bei DC
60 VDC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
440 V
Nennspannung (UL)
480Y/277 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Ausschaltvermögen
14 kA (UL489)
Selektivitätsklasse
3
Lebensdauer, elektrisch
20.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Gehäusebreite
105 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite
17,7 mm
Einbaubreite je Pol
17,7 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
UL/CSA-Typ: -
IP20 (IEC)
IP40 (wenn montiert)
IP20
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anzugsdrehmoment
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) für AWG 18 – AWG 12
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) für AWG 10 – AWG 8
UL: 4 Nm (36 lb-in) für AWG 6
Max. 2,4 Nm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5,6 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Funktionen
Strombegrenzung-Leistungsschalter
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
FAZ-RT

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.