Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 1200 x 1000 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
150510
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1200 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
18.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081468508
|
| Modellcode |
XAP021210
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|