Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

160NHG02BI
Modellcode: NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 02

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Listenpreis EUR11.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
160NHG02BI
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
443 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590437332
Modellcode
NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 02

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH02
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter BVL50

Produktspezifikation exportieren