Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1400 V, besondere DIN 2, aR, DIN, Sichtmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170E8211
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.453592 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
| EAN |
5027590438759
|
| UPC |
051712486125
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Betriebsspannung |
1400 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |
| Sicherungsgröße |
2
|