Dokument herunterladen () von 20

170H0235
Modellcode: 5A 250V MICROSWITCH T1 X0-3

Eaton Bussmann series superflinker Mikroschalter, 2 A, AC 250 V, Kennmelder Typ T, 6,3 x 0,8 Anschlussfahnen-Abmessungen, 700V (UL), 690V (IEC), Sicherungszubehör

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Mikroschalter für superflinke Sicherungen
Katalognummer
170H0235
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
30.41666667 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
EAN
5027590439053
UPC
051712799324
Modellcode
5A 250V MICROSWITCH T1 X0-3

Electrical data

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
250 V

Product specifications

Geeignet für
DIN 43653 Sicherungen Typ T Größen 00 bis 3
DIN 43620 Sicherungen aR Größen 1* bis 2
Sicherung bündiger Typ T Größe 00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.