Dokument herunterladen () von 20

170M4809
Modellcode: FUSE 80A 1000V 00/80 AR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 80A,125 kAIC,Class aR, Endblatt x DIN 43-620 Endblatt, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 3500, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Stirnkennmelder, 500,22 W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4809
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
248 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590454247
UPC
051712679237
Modellcode
FUSE 80A 1000V 00/80 AR

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
3500 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
00/80 Optische Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren