Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K, 115 mm Stichmaß
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5758
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
61 mm
|
| Produktgewicht |
274 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5704057030823
|
| UPC |
051712262415
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
700 V (UL), 690 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
74000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
2
|