Dokument herunterladen () von 20

170M6269

Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6269
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
995 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5996516018774
UPC
051712263702

Electrical data

Stromstärkewert
1600 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
3900000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
1150000
Watt-Verluste
160 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren