Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7910
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
287.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590464208
|
| UPC |
051712485425
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Blattsicherung |
| Sicherungsgröße |
0
|