Dokument herunterladen () von 20

182958
Modellcode: M30C-FDL-R-X0

Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, rot, beschriftet 0, Frontring Metall

Listenpreis EUR23.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Katalognummer
182958
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081778850
Modellcode
M30C-FDL-R-X0

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
rot
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Metall
Design
Senkkopf
Flat Front
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
IP67
IP69K
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.