Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, belüftet, HxB=2000x800mm, IP42, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186418
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
1907 mm
|
| Produktbreite |
708 mm
|
| Produktgewicht |
20.942 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZRV4-W800-SOND-RAL*
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|