Wählen Sie bitte Ihren Standort

Spezifikationen

Allgemeine spezifikation

Product Name
Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromleistungsschutzschalter mit Überstromschutz
Catalog Number
193554
Product Length/Depth
80 MM
Product Height
75 MM
Product Width
35 MM
Product Weight
.204 KG
Compliances
CE-Kennzeichnung
Certifications
CE
Händler oder Partner finden
Contact us