Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz schwarz, ohne Tastenplatte, Ohne, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
|
| Katalognummer |
216729
|
| Produkt Länge/Tiefe |
69 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
66 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015082167295
|
| Modellcode |
M22-DP-S-X-GVP
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Frontelementtyp |
flach
|
| Linsentyp |
rund
|