Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216733
Modellcode: M22S-DP-R-X

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz rot, ohne Tastenplatte, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR13.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Katalognummer
216733
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
DNV
GL
LR
EAN
4015082167332
Modellcode
M22S-DP-R-X

Produktspezifikationen

Typ
Pilzförmiger Drucktaster
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Design
Pilzform
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
NEMA 13
NEMA 3R
IP69K
NEMA 12
IP66
IP67
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Frontelementtyp
flach
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.