Dokument herunterladen () von 20

240739
Modellcode: BF-U-4/96-A

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 4-reihig, Typ A

Listenpreis EUR334

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
240739
Produkt Länge/Tiefe
795 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
615 mm
Produktgewicht
13.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
EAN
4015082407391
Modellcode
BF-U-4/96-A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Grundgerät
Installationsverteiler
BF – Flachverteilerschrank
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse I
  • Stahlblechgehäuse weiß (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • BF Flat DBO
  • Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
DIN-Schienen-Montagerahmen
Tür mit Drehriegelverschluss
Frontplatten
Mauerwanne mit Türrahmen
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
720 mm
Einbaubreite
560 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Einbautiefe
127 mm
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
48 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
96 W
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Nennspannung bei AC
415 V AC
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Anzahl der Reihen
4
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Montageart
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
Hohlwand und Unterputz
Hohlwand
bündiger Einbau
Interne Tiefe
127 mm
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 9 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.