Dokument herunterladen () von 20

400NHG2BI
Modellcode: NH FUSE 400A 500V GL/GG SIZE 2

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 400 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Listenpreis EUR18.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
400NHG2BI
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
659 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590479806
Modellcode
NH FUSE 400A 500V GL/GG SIZE 2

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH2
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Zubehör

Geeignet für
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren