Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

744-A2615-00P
Modellcode: DXG-EXT-THER1

Eaton DG1 E/A-Erweiterung 3xPT100, RTO Thermistor für DG1 Frequenzumrichter

Listenpreis EUR112

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DXG I/O-Erweiterung
Katalognummer
744-A2615-00P
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081721931
Modellcode
DXG-EXT-THER1

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C

Design verification
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
General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Erweiterungsmodul
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DG1

Input/Output

Eingang
Thermistoreingang

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsanleitung

Kataloge

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.