Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBF2330M1
Modellcode: SIZE2>185MM SCREW TERM+PRESS NUTS M10

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Sicherungsschiene, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, 3P, IEC, 185 mm Sammelschiene, Schraubklemmen mit M10 Schrauben

Listenpreis EUR184

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBF2330M1
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
162 mm
Produktbreite
103 mm
Produktgewicht
2778 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
EAN
5027590334945
Modellcode
SIZE2>185MM SCREW TERM+PRESS NUTS M10

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren