Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 60 mm Sammelschiene, unterer Kabelanschluss, zum Anschluss von Rundleitern mit Laschenanschlussklemmen - Schrauben
| Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
EBH113TBM1
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
2838 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
5027590336413
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Betriebsspannung |
690
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Montageart |
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage Montageplatte |