Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH213TBV1

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 60 mm Sammelschiene, unterer Kabelanschluss, zum Anschluss von Sektorleitern, V-Klemmen

Listenpreis EUR376

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH213TBV1
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
4326 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
EAN
5027590335959

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montage­platte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.