Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 60 mm Sammelschiene, oberer Kabelanschluss, zum Anschluss von Rundleitern mit Laschenanschlussklemmen, Schrauben M10
| Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
EBH213TTM1
|
| Produkt Länge/Tiefe |
215 mm
|
| Produkthöhe |
330 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
4290 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| EAN |
5027590409209
|
| Modellcode |
SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, TOP CABLE TERMI
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
690
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Montageart |
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage Montageplatte |