Dokument herunterladen () von 20

EP-502151
Modellcode: PSN-FPS/680

ProfiSNAP Front Plate Support, H=680mm, 1 pair consists of left and right part

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502151
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
700 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.96 kg
Certifications
CE
EAN
9010653076087
Model Code
PSN-FPS/680

Delivery program

Model
Systemic

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Snap mounting
Material
Steel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.