Dokument herunterladen () von 20

EP-502401
Modellcode: PSN-QSA400/800-800/400-MV-RH

ProfiSNAP Mounting Kit, fuse switch-disconnector 800A (NH3), W=800mm, H=400mm, for enclosure width 600mm, H=300mm, prepared for QSA400, QSA630 or QSA800 3-pole/4-pole vertical

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502401
Product Length/Depth
101 mm
Product Height
405 mm
Product Width
725 mm
Product Weight
9.2 kg
Certifications
CE
EAN
9010653075745
Model Code
PSN-QSA400/800-800/400-MV-RH

Delivery program

Amperage rating
800 A
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Mechanical

Frame
Other
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
0
Number of fuse switch disconnectors
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.