Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

S322G

Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Two-gang, For flush general use snap switches with square handles

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover
Catalog Number
S322G
Product Length/Depth
5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
1.1 lb
UPC
782274609607

Produktspezifikationen

Used with
For flush general use snap switches with square handles
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Flush
Surface
Number of gangs
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.