Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SD1XL-S-PV

Eaton Bussman Series Photovoltaiksicherungen, Größe 1XL PV Sicherungssockel, 1500 V DC, 250 A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
SD1XL-S-PV
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
77.3 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAN
5027590419116

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Klasse
Klasse gPV
Betriebsspannung
1500 V DC

Product specifications

Anwendung
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Sicherungsgröße
1XL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.