SmartRack 45U normal tiefes, normal breites Hochleistungs-Rackgehäuse für KI-Server, Weiß
| Produktname |
Eaton SmartRack heavy-duty enclosure
|
| Katalognummer |
SRH452442W
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44.09 in
|
| Produkthöhe |
84.86 in
|
| Produktbreite |
23.64 in
|
| Produktgewicht |
457 lb
|
| Zertifikat(e) |
UL 62368-1
UL 2416 |
| UPC |
037332290199
|
| Farbe |
Weiß
|
| Belastungskapazität (dynamisch) |
3500 lb
|
| Belastungskapazität (statisch) |
5000 lb
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl Höheneinheiten |
45U
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Maximale Gerätetiefe |
41 Inch
|
| Gewichtskapazität – stationär |
5000 Pound
|