Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Modell 53 BTX Siebkorbfilter bis 4 Zoll, Duplex, 2 #53 BTX NPT CI M. TEFLONSITZE, Guss, Gusseisen, 13,8 bar, NPT-Innengewinde 2
| Produktname |
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
|
| Katalognummer |
ST053020AT46TS
|
| Produkt Länge/Tiefe |
441 mm
|
| Produkthöhe |
394 mm
|
| Produktbreite |
254 mm
|
| Produktgewicht |
71 kg
|
| Zertifikat(e) |
CRN Stamp
ABS |
| Konfiguration |
Duplex-Sieb
|
| Herstellerungsstil |
Guss
|
| Anzahl der Körbe |
2
|
| Dichtungsmat. |
NBR
|
| Konstr.druck – max. |
13.8 bar
|
| Anschlussart (Eing./Ausg.) |
NPT-Innengewinde
|
| Material |
Gusseisen
|
| Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
2"
|