Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XSTHS3P120P200V1
Modellcode: XST Hybrid Inverter 3Ph 12kW PV 20kWp

xStorage Hybrid dreiphasiger Wechselrichter 12 kW 180~1100 V DC/400 V AC–C 50/60 Hz EN RoHS (weiß, 3W+N+PE). Ausgestattet mit Stromverteilungsschalter, BMS und CT/WIFI.

Listenpreis EUR2850

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xStorage Hybrid dreiphasiger Wechselrichter
Katalognummer
XSTHS3P120P200V1
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
980 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
42 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 62040-1
G99
Zertifikat(e)
EN 62109 (part 1:2010, part 2:2011)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
EAN
3553340101403
Modellcode
XST Hybrid Inverter 3Ph 12kW PV 20kWp

Battery pack specifications

Akku-Nennkapazität
5,12 kWh
Entladungstiefe
90 %
Europäischer Wirkungsgrad
97 %
Nutzbare Batteriekapaz
5.12 J

More additional specifications

Ausstattung:
Ethernet
Notstromkompatibel
Geeignet für Außenmontage
Mit Datenlogger
Mit Trafo
Betriebstemperatur - max.
60 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Leistungsaufnahme
120 W

Protocol specifications

Ausstattung:
Ethernet
Notstromkompatibel
Geeignet für Außenmontage
Mit Datenlogger
Mit Trafo

Residential hybrid inverters specifications

AC-Anschluss
Sonstige
Höhenlage
2000 m
Akku-Nennkapazität
5,12 kWh
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte)
97 %
DC-Anschluss
Steckverbinder
Schutzart
IP65
Entladungstiefe
90 %
Display
Standard
Wirkungsgrad (PV zu Netz) - max.
97 %
Europäischer Wirkungsgrad
97 %
Ausstattung:
Ethernet
Notstromkompatibel
Geeignet für Außenmontage
Mit Datenlogger
Mit Trafo
Netzintegration
DC und AC gekoppelt
Eingangsstrom auf PV-Eingang - max.
20 A
Eingangsstrom per MPPT - max.
15 A
Eingangsleistung DC - max.
20000 W
LED-Anzeigenfarbe
Grün
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang
15 A
MPPT-Effizienz
> 99 %
Geräuschpegel
< 45 dB bei 1 Meter
DC-Nennspannung im Betrieb - max.
720 V
Nennfrequenz
50–60 Hz
Anzahl der MPPT-Tracker
2
Phase
Dreiphasig
Leistungsbereich
12 kW
MPPT-Spannung - max.
1000 V
MPPT-Spannung - min.
140 V
Relative Luftfeuchtigkeit - max.
95 %
Relative Luftfeuchtigkeit - min.
0 %
Solar-Gleichstromschalter
Ja
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang
1
Klirrfaktor (THD)
< 3 %
Nutzbare Batteriekapaz
5.12 J
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT
20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.