Wählen Sie bitte Ihren Standort

Seminare zu Antriebstechnik

Softstarter

Die Teilnehmer lernen die Geräte DS7 und die Baureihe S811+ kennen.

PowerXL DE1/DE11

Die Teilnehmer lernen die Drehzahlstarter DE1 der PowerXL-Serie kennen.

PowerXL DC1 und DB1

Die Teilnehmer lernen die Frequenzumrichter DC1 und DB1 der PowerXL-Serie kennen.

PowerXL DA1

Die Teilnehmer lernen die Frequenzumrichter DA1 der PowerXL-Serie kennen.

PowerXL DG1

Die Teilnehmer lernen die Frequenzumrichter DG1 der PowerXL-Serie kennen.

PowerXL Industrial Communication

Die Teilnehmer lernen die Vernetzung der Frequenzumrichter der PowerXL-Serie DE1, DC1, DB1 und DA1 kennen. Außerdem wird die Parametriersoftware drivesConnect mit dem Parameter Editor vorgestellt und verwendet.

PowerXL DG1 inkl. Industrial Communication

Die Teilnehmer lernen die Geräte und die Vernetzung der Frequenzumrichter der PowerXL-Serie DG1 kennen. Außerdem wird die Parametriersoftware PowerXpert inControl vorgestellt und verwendet.

Applikationstraining PowerXL DE1, DC1 und DA1

Die Teilnehmer lernen den Einsatz der Frequenzumrichter aus der Reihe PowerXL DE1, DC1 und DA1 in verschiedenen Applikationen (z.B. PID, Master-Slave) kennen.

Applikationstraining PowerXL DG1

Die Teilnehmer lernen den Einsatz der Frequenzumrichter aus der Reihe PowerXL DG1 in verschiedenen Applikationen (z.B. PID, Pumpen und Lüfter) kennen.

Eaton 9000X

Die Teilnehmer lernen die Frequenzumrichter SVX, SPX, SPA und SPI der EATON 9000X Serie kennen.

RapidLink

Die Teilnehmer lernen das dezentrale, elektronische Antriebssystem RapidLink 5 kennen.