Wählen Sie bitte Ihren Standort

Seminar xEnergy - DIN/ EN 61439

Die Teilnehmer lernen die aktuell gültige Norm zum Bau von Niederspannungsschaltanlagen DIN/EN kennen. Ein besonderer Fokus wird auf den Teil 2 dieser Normenreihe gelegt - Energieschaltgerätekombinationen. Wichtige Hinweise zur Anwendung der Norm werden hier vermittelt - "Was geht - was geht nicht". Das Seminar umfasst auch die Bedienung des TC-Tools - Nachweis der Erwärmungsgrenzen durch Berechnung bei Anlagen bis 1600A.

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an folgende Personengruppen:

  • technische Vertriebsmitarbeiter
  • Elektroplaner
  • Elektrofachkräfte aus Industrie und Handwerk
  • Automatisierer

Teilnehmerzahl: 3 - 12

Seminardauer: 09:00 - 16:00 Uhr

Seminarort: Bonn

Termine können Sie dem Anmeldeformular entnehmen.

Dauer: 1 Tag(e)

Preis: 99,00€ pro Teilnehmer

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungsziel sofort nach Rechnungserhalt. Seminargebühren sind nicht skontierbar. Teilnehmerunterlagen und Verpflegung in den Seminarpausen inklusive. Gerne sind wir bei der Vermittlung einer Unterkunft behilflich. Anmeldeschluss ist 2 Wochen vor Seminarbeginn. Eine verbindliche Bestätigung Ihrer Platzreservierung erhalten Sie bei Anmeldeschluss.

Seminar xEnergy DIN EN 61439

Voraussetzung

Grundlagen der Energieverteilung inkl. Aufbau von Schaltanlagen

Inhalt

Das Seminar zeigt die DIN/EN 61439 auf. Wer hat welche Aufgaben zu "erledigen"? Das Seminar zeigt auf, wie man einen Bauartnachweis erstellen muss. Eaton Hilfsmittel werden vermittelt. Welche Möglichkeit besteht bei dem Nachweis der Kurzschlussfestigkeit (10/17kA). Wie wird der Nachweis der Erwärmung erstellt. Welche Hilfmittel gibt es.

Methoden

Lehrgespräch, Übungen, Auswahl der Geräte.

Empfehlungen / Informationen

Weitere Seminare zur Eaton Energieverteilung finden Sie in der Seminarübersicht.